Anschlussbuchse V-RC / TGUM

Anschlussbuchse V-RC / TGUM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000041
1000042
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Anzahl der Stifte

44.44 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 812

56.36 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 150 Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67
Steckerquerschnitt(mm²) 1 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1 Anschluss (Komponenten) Löten
Gewindeart Anschlussseite M23 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support