Anschlussbuchse V-RC / TWUM

Anschlussbuchse V-RC / TWUM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000044

Teilenummer
1000044
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.43 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 150 Verbindungsrichtung rechter Winkel
IP Bewertung IP67 Steckerquerschnitt(mm²) 1 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 19 Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M23
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M23-Stecker, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussbuchse V-RC / TWUM, die Teilenummer ist 1000044.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000044.

Technischer Support