Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1663129
1681101
1681473
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennspannung (Details)
(V)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Typ (Sonstiges)

16.85 €

11 7 Arbeitstage 604–60.25 -0.75560M12-Buchse, geradeM12-polig, abgewinkelt

13.80 €

14 7 Arbeitstage 2504–60.25 - 0.754250M12-Buchse, geradeM12-polig, gebogen

16.85 €

11 7 Arbeitstage 606 - 80.25 - 0.75560AnpassbarM12-polig, gebogen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindungstyp Schraubverbindung Verbindungsrichtung rechter Winkel
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85
Nennstrom (Details)(A) 4 Codierung A Anschluss (Komponenten) Schrauben
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support