Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424659
1424667
1693429
1694279
1694282
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungstyp IP Bewertung Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Kontaktmaterial Kontaktfläche Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Typ (Sonstiges)

25.38 €

8 7 Arbeitstage -[Verfügbar] IP65---5--CuSnNi/AuSteckanschlussM12-Buchse, rechtwinklig----

23.87 €

8 7 Arbeitstage -[Verfügbar] IP67-0.50 mm² (max)-40 - +854----SteckanschlussM12-SteckerAnpassbarSensorsteckerStecker-

34.19 €

6 7 Arbeitstage Schraubverbindung[Verfügbar] IP674–60.25 - 0.75-40 - +855460--SchraubenM12-SteckerAnpassbarSensorsteckerSteckerM12-polig, abgewinkelt

30.44 €

6 7 Arbeitstage Schraubverbindung[Verfügbar] IP674–60.25 - 0.75-40 - +8544250--SchraubenM12-SteckerAnpassbarSensorsteckerSteckerM12-polig, abgewinkelt

34.19 €

6 7 Arbeitstage Schraubverbindung[Verfügbar] IP676 - 80.25 - 0.75-40 - +855460--SchraubenM12-SteckerAnpassbarSensorsteckerSteckerM12-polig, abgewinkelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechter Winkel
Inhalt(Stk.) 1 Codierung A Gewindeart Anschlussseite M12
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support