Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1513334 |
1641691 |
1641785 |
1662528 |
1663116 |
1681460 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.71 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | Schraubverbindung | 6 - 8 | - | 0.25 -0.50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | Schrauben | Anpassbar | M12-polig, direkt | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 4 | 125 | [Sonstige] Schneidklemmtechnik | - | 1.60 | 0.14 - 0.34 | -25 - +80 | 4 | 4 | 125 | Cut & Clip | Anpassbar | M12 Stift gerade | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | [Sonstige] Schneidklemmtechnik | - | 2.60 | 0.34 -0.75 | -25 - +80 | 4 | 4 | 250 | Cut & Clip | Anpassbar | M12-polig, direkt | |||
13.80 € | 14 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | Schraubverbindung | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | Schrauben | M12-Buchse, gerade | M12 Stift gerade | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | Schraubverbindung | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Schrauben | M12-Buchse, gerade | M12 - Kugelschreiber gerade | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | Schraubverbindung | 6 - 8 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Schrauben | Anpassbar | M12 männlich, gerade |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungstyp
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften