Steckverbinder SACC, Stecker gerade M12, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1403854
1424658
1501540
1511857
1693416
1693830
1694266
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungstyp Verbindungsrichtung Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Kontaktmaterial Kontaktfläche Anschluss (Komponenten) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Typ (Sonstiges)

42.16 €

5 7 Arbeitstage 460-----5--CuZnAuSchrauben----

22.57 €

9 7 Arbeitstage 460-[Gerade] Gerade-0.50 mm² (max)-40 - +855----FederkraftklemmeAnpassbarSensorsteckerStecker-

25.63 €

8 7 Arbeitstage 460Schraubverbindung[Gerade] Gerade6 - 80.25 - 0.75-40 - +8544250--SchraubenAnpassbarSensorsteckerSteckerM12 - Kugelschreiber gerade

41.09 €

5 7 Arbeitstage 230Schraubverbindung[Gerade] Gerade6 - 80.25 -0.50-40 - +858230--SchraubenAnpassbarSensorsteckerSteckerM12-polig, gerade

29.16 €

7 7 Arbeitstage 460Schraubverbindung[Gerade] Gerade4–60.25 - 0.75-40 - +855460--SchraubenAnpassbarSensorsteckerSteckerM12-polig, gerade

25.63 €

8 7 Arbeitstage 460Schraubverbindung[Gerade] Gerade4–60.25 - 0.75-40 - +8544250--SchraubenAnpassbarSensorsteckerSteckerM12 Stift gerade

29.05 €

7 7 Arbeitstage 460Schraubverbindung[Gerade] Gerade6 - 80.25 - 0.75-40 - +85 °C5460--SchraubenAnpassbarSensorsteckerSteckerM12-polig, gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1 Codierung A
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support