Steckverbinder SACC, Buchse gewinkelt M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424653
1424656
1424690
1424694
1662984
1681143
1681499
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Verbindungstyp Verbindungsrichtung IP Bewertung Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Kontaktmaterial Kontaktfläche Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Typ (Sonstiges)

12.48 €

15 7 Arbeitstage 60-[Winkel] rechter Winkel[Verfügbar] IP65-0.50 mm² (max)-40 - +855----FederkraftklemmeM12-Buchse, rechtwinkligAnpassbarSensorsteckerSteckdose-

10.82 €

17 7 Arbeitstage 250--[Verfügbar] IP65---4--CuSnNi/AuSteckanschlussM12-Stecker gerade----

12.48 €

15 7 Arbeitstage 60--[Verfügbar] IP65---5--CuSnNi/AuSteckanschluss-----

10.82 €

17 7 Arbeitstage 250--[Verfügbar] IP65---4--CuSnNi/AuSteckanschluss-----

16.85 €

11 7 Arbeitstage 60Schraubverbindung[Winkel] rechter Winkel[Verfügbar] IP674–60.25 - 0.75-40 - +855460--SchraubenM12-Buchse, rechtwinkligAnpassbarSensorsteckerSteckdoseM12-Buchse, abgewinkelt

13.80 €

14 7 Arbeitstage 250Schraubverbindung[Winkel] rechter Winkel[Verfügbar] IP674–60.25 - 0.75-40 - +8544250--SchraubenM12-Buchse, rechtwinkligAnpassbarSensorsteckerSteckdoseM12-Buchse, abgewinkelt

16.85 €

11 7 Arbeitstage 60Schraubverbindung[Winkel] rechter Winkel[Verfügbar] IP676 - 80.25 -0.75-40 - +855460--SchraubenM12-Buchse, rechtwinkligAnpassbarSensorsteckerSteckdoseM12-Buchse, gebogen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Inhalt(Stk.) 1 Codierung A
Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support