Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1410665 |
1424652 |
1424655 |
1424689 |
1424693 |
1440766 |
1440782 |
1513347 |
1641688 |
1641772 |
1662968 |
1681127 |
1681486 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | - | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | - | - | 8 | - | - | CuZn | Au | Schrauben | M12-Buchse, rechtwinklig | - | - | - | - | |||
12.48 € | 15 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | -40 - +85 | 5 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | M12-Stecker gerade | - | - | Steckdose | - | |||
10.82 € | 17 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | M12-Stecker gerade | - | - | - | - | |||
12.48 € | 15 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | - | - | - | - | - | |||
10.82 € | 17 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | - | - | - | - | - | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 4 | 125 | - | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 5-8 | 1.60 | 0.34 mm² (max) | -25 - +80 | 4 | - | - | - | - | Cut & Clip | M12-Stecker gerade | Anpassbar | Sensorstecker | Stecker | - | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 5-8 | 2.60 | 0.75 mm² (max) | -25 - +80 | 4 | - | - | - | - | Cut & Clip | M12-Stecker gerade | Anpassbar | Sensorstecker | Stecker | - | |||
33.71 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 6 - 8 | - | 0.25 -0.50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Schrauben | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, gerade | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 4 | 125 | [Sonstige] Schneidklemmtechnik | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | - | 1.60 | 0.14 - 0.34 | -25 - +80 | 4 | 4 | 125 | - | - | Cut & Clip | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, direkt | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | [Sonstige] Schneidklemmtechnik | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | - | 2.60 | 0.34 -0.75 | -25 - +80 | 4 | 4 | 250 | - | - | Cut & Clip | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, gerade | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 4–6 | - | 0.25 -0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Schrauben | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, gerade | |||
13.80 € | 14 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Schrauben | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, gerade | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 6 - 8 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Schrauben | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, gerade |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungstyp
Verbindungsrichtung
IP Bewertung
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften