Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1417877
1424660
1424668
1511860
1694295
1694305
1694318
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungstyp Verbindungsrichtung IP Bewertung Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Kontaktmaterial Kontaktfläche Anschluss (Komponenten) Gewindeart Anschlussseite Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Typ (Sonstiges)

41.62 €

5 7 Arbeitstage 460--[Verfügbar] IP67---5--CuZnAuSchraubenM12-----

22.83 €

8 10 Arbeitstage 460-[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP67-0.50 mm² (max)-5----Federkraftklemme-AnpassbarM12-Buchse, geradeSensorsteckerSteckdose-

20.70 €

9 7 Arbeitstage 460--[Verfügbar] IP65---4--CuSnNi/AuSteckanschlussM12-----

42.80 €

5 7 Arbeitstage 230Schraubverbindung[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP676 - 80.25 -0.50-40 - +858230--SchraubenM12AnpassbarM12-Buchse, geradeSensorsteckerSteckdoseM12-Buchse, direkt

25.63 €

8 7 Arbeitstage 460Schraubverbindung[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP674–60.25 - 0.75-40 - +8544250--SchraubenM12AnpassbarM12-Buchse, geradeSensorsteckerSteckdoseM12-Buchse, gerade

29.16 €

7 7 Arbeitstage 460Schraubverbindung[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP676 - 80.25 - 0.75-40 - +8554250--SchraubenM12AnpassbarM12-Buchse, geradeSensorsteckerSteckdoseM12-Buchse, direkt

29.16 €

7 7 Arbeitstage 460Schraubverbindung[Gerade] Gerade[Verfügbar] IP676 - 80.25 - 0.75-40 - +855460--SchraubenM12AnpassbarM12-Buchse, geradeSensorsteckerSteckdoseM12-Buchse, gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Codierung A Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support