Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1432350 |
1436660 |
1436686 |
1436987 |
1437038 |
1437164 |
1439887 |
1439890 |
1439939 |
1457490 |
1457500 |
1457526 |
1457539 |
1457555 |
1457568 |
1457571 |
1457584 |
1457597 |
1457607 |
1552227 |
1552269 |
1557581 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Inhalt (Stk.) | Anzahl der Stifte | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 60 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | - | 60 | 5 | Kontakthalterung | |||
11.35 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | - | 20 | 4 | Kontakthalterung | |||
12.14 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 20 | 5 | Kontakthalterung | |||
20.54 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | - | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 20 | 8 | Kontakthalterung | |||
22.39 € | 20 | 49 Arbeitstage | 2 | 30 | - | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 20 | 8 | Kontakthalterung | |||
4.46 € | 60 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | - | 60 | 4 | Kontakthalterung | |||
13.09 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | - | 20 | 4 | Kontakthalterung | |||
13.62 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 20 | 5 | Kontakthalterung | |||
6.07 € | 60 | 91 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | - | 60 | 4 | Kontakthalterung | |||
6.21 € | 100 | 91 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | - | 100 | 4 | Kontakthalterung | |||
7.77 € | 100 | 91 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | - | 100 | 4 | Kontakthalterung | |||
6.73 € | 100 | 91 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | - | 100 | 5 | Kontakthalterung | |||
8.31 € | 100 | 91 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | - | 100 | 5 | Kontakthalterung | |||
10.01 € | 100 | 35 Arbeitstage | 2 | 30 | - | - | - | 100 | 8 | Kontakthalterung | |||
11.46 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | [Sonstige] Montiert | - | - | 100 | 8 | Stecker | |||
19.96 € | 100 | 35 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | - | - | 100 | 12 | Kontakthalterung | |||
21.60 € | 100 | 49 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | - | - | 100 | 12 | Kontakthalterung | |||
26.29 € | 100 | 49 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | - | - | 100 | 17 | Kontakthalterung | |||
27.40 € | 100 | 49 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | - | - | 100 | 17 | Kontakthalterung | |||
5.12 € | 60 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | - | 60 | 5 | Kontakthalterung | |||
8.22 € | 60 | 35 Arbeitstage | 2 | 30 | - | - | - | 60 | 8 | Kontakthalterung | |||
9.70 € | 60 | 35 Arbeitstage | 2 | 30 | [Sonstige] Montiert | - | - | 60 | 8 | Stecker |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Inhalt(Stk.)
Anzahl der Stifte
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften