Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436699 |
1457542 |
1552230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Inhalt (Stk.) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 20 | 49 Arbeitstage | [Sonstige] Montiert | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 20 | Stecker | |||
8.31 € | 100 | 91 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Kontakthalterung | |||
6.60 € | 60 | 91 Arbeitstage | - | - | - | 60 | Kontakthalterung |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 5 | Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Inhalt(Stk.)
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften