Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1432363 |
1432431 |
1432444 |
1436628 |
1436644 |
1436990 |
1437009 |
1439942 |
1439955 |
1457610 |
1457623 |
1457649 |
1457652 |
1457678 |
1457681 |
1457694 |
1457704 |
1457717 |
1457720 |
1551422 |
1551448 |
1557808 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Inhalt (Stk.) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 60 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | - | 60 | 5 | |||
13.62 € | 20 | auf Anfrage | 4 | 60 | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 20 | 5 | |||
13.09 € | 20 | auf Anfrage | 4 | 250 | - | - | 20 | 4 | |||
11.35 € | 20 | auf Anfrage | 4 | 250 | - | - | 20 | 4 | |||
12.14 € | 20 | auf Anfrage | 4 | 60 | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 20 | 5 | |||
20.54 € | 20 | auf Anfrage | 2 | 30 | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 20 | 8 | |||
22.39 € | 20 | auf Anfrage | 2 | 30 | - | - | 20 | 8 | |||
4.46 € | 60 | auf Anfrage | 4 | 250 | - | - | 60 | 4 | |||
6.07 € | 60 | auf Anfrage | 4 | 250 | - | - | 60 | 4 | |||
6.21 € | 100 | auf Anfrage | 4 | 250 | - | - | 100 | 4 | |||
7.77 € | 100 | auf Anfrage | 4 | 250 | - | - | 100 | 4 | |||
6.73 € | 100 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | - | 100 | 5 | |||
8.31 € | 100 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | - | 100 | 5 | |||
8.89 € | 100 | auf Anfrage | 2 | 30 | - | - | 100 | 8 | |||
10.67 € | 100 | auf Anfrage | 2 | 30 | - | - | 100 | 8 | |||
19.96 € | 100 | auf Anfrage | 1.5 | 30 | - | - | 100 | 12 | |||
21.60 € | 100 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | - | 100 | 12 | |||
25.82 € | 100 | auf Anfrage | 1.5 | 30 | - | - | 100 | 17 | |||
27.40 € | 100 | auf Anfrage | 1.5 | 30 | - | - | 100 | 17 | |||
9.70 € | 60 | auf Anfrage | 2 | 30 | - | - | 60 | 8 | |||
5.12 € | 60 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | - | 60 | 5 | |||
8.22 € | 60 | auf Anfrage | 2 | 30 | - | - | 60 | 8 |
Loading...
Verbindungsrichtung | Eingebaut | IP Bewertung | IP67 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Inhalt(Stk.)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften