Einbausteckverbinder SACC-CI, Buchse, B-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1432512
1457665
1551435
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Inhalt
(Stk.)

13.62 €

20 49 Arbeitstage 1.200.34 mm² (max)20

8.31 €

100 7 Arbeitstage --100

6.60 €

60 35 Arbeitstage --60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Anzahl der Stifte 5 Codierung B
Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Technischer Support