Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424244
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 30 | Verbindungsrichtung | Montiert |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Anzahl der Stifte | 6 |
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M8-Stecker, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI, M8 Stecker, die Teilenummer ist 1424244.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424244.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften