Einbausteckverbinder SACC-DSI, M8-Befestigungsgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1436521
1455997
1456019
1456022
1456035
1694334
1694347
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Stifte

14.84 €

20 33 Arbeitstage 2306

13.52 €

20 33 Arbeitstage 4503

15.26 €

20 7 Arbeitstage 4504

20.80 €

20 33 Arbeitstage 2306

21.86 €

20 33 Arbeitstage 4503

10.77 €

20 33 Arbeitstage 4503

11.46 €

20 7 Arbeitstage 4504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Montiert IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20
Codierung A Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M8
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker, eingebaut Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support