Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436783 |
1436819 |
1437106 |
1437119 |
1456491 |
1456530 |
1457856 |
1457872 |
1457953 |
1552311 |
1552955 |
1558535 |
1558551 |
1559932 |
1559945 |
1559961 |
1559974 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Stecker Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.60 € | 20 | 82 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 12 | Sensorstecker | |||
38.40 € | 20 | 82 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 17 | Sensorstecker | |||
30.60 € | 20 | 91 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 12 | Sensorstecker | |||
37.10 € | 20 | 91 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 17 | Sensorstecker | |||
14.57 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 5 | Sensorstecker | |||
20.06 € | 20 | 82 Arbeitstage | 2 | 30 | - | 8 | Sensorstecker | |||
13.52 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 250 | - | 4 | Busverbinder | |||
13.78 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 250 | -40 - +85 | 4 | Busverbinder | |||
14.26 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 5 | Sensorstecker | |||
16.32 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 5 | Sensorstecker | |||
13.36 € | 20 | 56 Arbeitstage | 4 | 250 | - | 4 | Sensorstecker | |||
16.90 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 250 | - | 4 | Sensorstecker | |||
19.43 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 5 | Sensorstecker | |||
29.10 € | 20 | 82 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 12 | Sensorstecker | |||
29.10 € | 20 | 91 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 12 | Sensorstecker | |||
36.80 € | 20 | 82 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 17 | Sensorstecker | |||
36.80 € | 20 | 91 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | 17 | Sensorstecker |
Loading...
Verbindungsrichtung | Montiert | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Steckertyp | Stecker |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Stecker Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften