Einbausteckverbinder SACC-DSI, Stecker, D-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1456514
1456556
1457979
1558519
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich
(°C)
Stecker Standard

13.52 €

20 82 Arbeitstage 1-40 - +85Busverbinder

13.78 €

20 82 Arbeitstage --40 - +85Busverbinder

13.52 €

20 82 Arbeitstage --Sensorstecker

18.37 €

20 82 Arbeitstage --40 - +85Busverbinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Montiert
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Anzahl der Stifte 4
Codierung D Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker, eingebaut Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Steckertyp Stecker
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Technischer Support