Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1419768
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Montiert |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Anzahl der Stifte | 4 |
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI, Stecker, M12, die Teilenummer ist 1419768.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419768.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften