Einbausteckverbinder SACC-DSI, stecker, M5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1530621
1530634
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte

16.21 €

20 33 Arbeitstage 3

18.06 €

20 33 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Montiert
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M5 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M5-Stecker, eingebaut
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Technischer Support