• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse, D-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1456527
1456569
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.31 €

20 82 Arbeitstage

14.31 €

20 82 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Anzahl der Stifte 4
Codierung D Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Technischer Support