Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436314 |
1436327 |
1436330 |
1436343 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 € | 20 | 33 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | 5 | |||
18.37 € | 20 | 33 Arbeitstage | 2 | 30 | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 8 | |||
12.51 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 1.20 | 0.34 mm² (max) | 5 | |||
18.69 € | 20 | 33 Arbeitstage | 2 | 30 | 1.15 | 0.25 mm² (max) | 8 |
Loading...
Verbindungsrichtung | Eingebaut | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften