Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse, M8 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424235
1424237
1436534
1456116
1456129
1456132
1456145
1456158
1694363
1694376
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Stifte Industrieprodukte

25.08 €

20 33 Arbeitstage 1.5308-

24.18 €

20 33 Arbeitstage 1.5308-

15.79 €

20 33 Arbeitstage 1.5306Ja

14.68 €

20 7 Arbeitstage 4503Ja

16.63 €

20 7 Arbeitstage 4504Ja

21.86 €

20 7 Arbeitstage 1.5306Ja

23.18 €

20 33 Arbeitstage 4503Ja

27.30 €

20 7 Arbeitstage 4504Ja

12.25 €

20 7 Arbeitstage 4503Ja

13.09 €

20 7 Arbeitstage 4504Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Eingebaut IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20
Codierung A Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M8
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support