Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Nennstrom(A) | 4 | Verbindungsrichtung | Montiert | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften