Einbausteckverbinder SACC-DSIP, Buchse, M12, B-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1528251

Teilenummer
1528251
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.52 €

20 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 10 Anzahl der Stifte 5
Codierung B Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSIP, Buchse, M12, B-kodiert, die Teilenummer ist 1528251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1528251.

Technischer Support