Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436589 |
1436602 |
1436961 |
1437012 |
1438037 |
1439913 |
1439968 |
1557578 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 250 | 10 | 4 | |||
16.32 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 60 | 10 | 5 | |||
24.82 € | 10 | 49 Arbeitstage | 2 | 30 | 10 | 8 | |||
26.72 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | 10 | 8 | |||
18.06 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 10 | 5 | |||
17.42 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 60 | 10 | 4 | |||
11.09 € | 60 | 91 Arbeitstage | 4 | 60 | 60 | 5 | |||
13.78 € | 60 | 35 Arbeitstage | 2 | 30 | 60 | 8 |
Loading...
Verbindungsrichtung | Montiert | IP Bewertung | IP67 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften