Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436563 |
1436564 |
1436974 |
1437025 |
1438024 |
1439900 |
1439997 |
1440009 |
1542570 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 20 | 98 Arbeitstage | 4 | 60 | 10 | 5 | |||
15.63 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 250 | 10 | 4 | |||
24.82 € | 10 | 98 Arbeitstage | 2 | 30 | 10 | 8 | |||
26.72 € | 10 | 98 Arbeitstage | 2 | 30 | 10 | 8 | |||
18.06 € | 20 | 49 Arbeitstage | 4 | 60 | 10 | 5 | |||
17.42 € | 20 | 91 Arbeitstage | 4 | 60 | 10 | 4 | |||
8.62 € | 60 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | 60 | 4 | |||
10.38 € | 60 | 91 Arbeitstage | 4 | 60 | 60 | 4 | |||
9.30 € | 20 | 35 Arbeitstage | 4 | 60 | 10 | 5 |
Loading...
Verbindungsrichtung | Eingebaut | IP Bewertung | IP67 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften