Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1436576
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | Eingebaut |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 10 | Anzahl der Stifte | 5 |
Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSIV, Buchse, B-kodiert, die Teilenummer ist 1436576.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1436576.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften