Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1440067 |
1528154 |
1528167 |
1694240 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Stifte | Farbe | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Dichtungstyp | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 20 | 89 Arbeitstage | 16 | 60 | 5 | Silber | CuZn | Au | - | - | Anschraubbar | M12 Rückwandbefestigung | |||
14.52 € | 20 | 75 Arbeitstage | 4 | 250 | 4 | - | - | - | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | - | - | |||
9.45 € | 20 | 75 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | - | - | - | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | - | - | |||
15.42 € | 20 | 89 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | - | - | - | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | - | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Eingebaut | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Farbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Dichtungstyp
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften