• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einbausteckverbinder SACC-DSIV, Buchse, M8

Einbausteckverbinder SACC-DSIV, Buchse, M8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1524776
1524788
1524789
1526169
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Stifte

129.85 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3

164.27 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3

147.28 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 4

179.33 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 50 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M8 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support