Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436398 |
1436408 |
1436437 |
1436440 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Anzahl der Stifte | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 40 | auf Anfrage | 4 | 60 | [Sonstige] Montiert | 5 | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Stecker | |||
14.68 € | 20 | auf Anfrage | 2 | 30 | [Sonstige] Montiert | 8 | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Stecker | |||
8.37 € | 40 | auf Anfrage | 4 | 60 | [Sonstige] Montiert | 5 | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Stecker | |||
13.62 € | 20 | auf Anfrage | 2 | 30 | [Sonstige] Eingebaut | 8 | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Stecker Standard | Sensorstecker |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Anzahl der Stifte
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Optionale Eigenschaften