Einbausteckverbinder SACC-SQ, stecker, M12 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1456417
1456433
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Stifte

16.00 €

20 56 Arbeitstage 2504

16.79 €

20 56 Arbeitstage 605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindungsrichtung Montiert IP Bewertung IP20
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt(mm²) 0.34 mm² (max) Inhalt(Stk.) 10
Codierung A Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker, eingebaut Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Technischer Support