Einbausteckverbinder SACC-SQ, Buchse, M12, B-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1456462

Teilenummer
1456462
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.37 €

20 56 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP20 Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt(mm²) 0.34 mm² (max)
Inhalt(Stk.) 10 Anzahl der Stifte 5 Codierung B
Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-SQ, Buchse, M12, B-kodiert, die Teilenummer ist 1456462.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1456462.

Technischer Support