Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1456404
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Eingebaut |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP20 | Außendurchmesser(mm) | 1.20 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.34 mm² (max) |
Inhalt(Stk.) | 10 | Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | D |
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-SQ, Buchse, M12, D-kodiert, die Teilenummer ist 1456404.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1456404.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften