• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einbaubuchse VS-08-DSIV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1456666

Teilenummer
1456666
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

377.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 30 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Anzahl der Stifte 8
Codierung Y Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Einbaubuchse VS-08-DSIV, die Teilenummer ist 1456666.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1456666.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support