Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1442188
Nennstrom(A) | 1.5 | Nennspannung(V) | 30 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(m) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 12 |
Kontaktmaterial | CuZn | Codierung | A | Mantelmaterial | PVC |
Kontaktfläche | Au | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACCBP, die Teilenummer ist 1442188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1442188.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften