• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12 FSB

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12 FSB

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1436657

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 12.30

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1436657

Teilenummer
1436657
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.30 €

20 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 20 Anzahl der Stifte 5 Kontaktmaterial CuZn
Codierung B Kontaktfläche Au Anschluss (Komponenten) Löten
Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-CI-M12 FSB, die Teilenummer ist 1436657.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1436657.

Technischer Support