Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 1.5 | Nennspannung(V) | 30 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 60 | Anzahl der Stifte | 12 | Kontaktmaterial | CuZn |
Codierung | A | Kontaktfläche | Au | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften