M17 Kabelsteckverbinder (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607624
1618995
1618996
1618997
1618999
1619000
1619001
1619004
1619005
1619007
1619008
1619009
1624528
1624529
1624531
1624532
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kerndurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Steckertyp

18.06 €

11 61 Arbeitstage 5 - 817Stecker

20.17 €

10 93 Arbeitstage 5 - 88Stecker

20.17 €

10 93 Arbeitstage 8 - 108Stecker

20.17 €

10 93 Arbeitstage 10 - 12.58Stecker

22.39 €

9 93 Arbeitstage 5 - 88Stecker

21.86 €

9 53 Arbeitstage 8 - 108Stecker

21.96 €

9 93 Arbeitstage 10 - 12.58Stecker

17.64 €

11 93 Arbeitstage 8 - 108Steckdose

17.64 €

11 93 Arbeitstage 10 - 12.58Steckdose

20.17 €

10 93 Arbeitstage 5 - 88Steckdose

20.17 €

10 53 Arbeitstage 8 - 108Steckdose

20.17 €

10 53 Arbeitstage 10 - 12.58Steckdose

18.06 €

11 82 Arbeitstage 10 - 12.517Stecker

20.28 €

9 82 Arbeitstage 10 - 12.517Stecker

18.06 €

11 82 Arbeitstage 10 - 12.517Steckdose

20.28 €

9 82 Arbeitstage 10 - 12.517Steckdose

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Prüfstrom(A) Jeder Leistungskontakt: 3.6 Nennspannung 60 V/AC/DC
Farbe Silber Gehäusematerial Metall Anschluss (Komponenten) Crimp
Gewindeart Anschlussseite M17 Dichtungstyp Speedcon Typ (Sonstiges) Geschirmt

Technischer Support