Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1613288 |
1613324 |
1613325 |
1613370 |
1613371 |
1613372 |
1618641 |
1618648 |
1618649 |
1618682 |
1618683 |
1618684 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kerndurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.54 € | 10 | 82 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 17 | Steckdose | |||
19.54 € | 10 | 47 Arbeitstage | 5 - 9 | 17 | Steckdose | |||
19.54 € | 10 | 82 Arbeitstage | 9 - 11 | 17 | Steckdose | |||
19.54 € | 10 | 82 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 8 | Steckdose | |||
19.54 € | 10 | 82 Arbeitstage | 5 - 9 | 8 | Steckdose | |||
19.54 € | 10 | 82 Arbeitstage | 9 - 11 | 8 | Steckdose | |||
19.54 € | 10 | 53 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 8 | Stecker | |||
19.54 € | 10 | 82 Arbeitstage | 5 - 9 | 8 | Stecker | |||
19.54 € | 10 | 53 Arbeitstage | 9 - 11 | 8 | Stecker | |||
19.54 € | 10 | 82 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 17 | Stecker | |||
19.54 € | 10 | 53 Arbeitstage | 5 - 9 | 17 | Stecker | |||
19.54 € | 10 | 53 Arbeitstage | 9 - 11 | 17 | Stecker |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Prüfstrom(A) | Jeder Leistungskontakt: 3.6 | Nennspannung | 60 V/AC/DC |
Farbe | Silber | Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Gewindeart Anschlussseite | M17 | Dichtungstyp | Speedcon | Typ (Sonstiges) | Geschirmt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kerndurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften