M17 Compact Steckverbinder Wanddurchführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1617863
1617872
1617873
1617925
1617929
1617932
1618801
1618802
1618805
1618834
1618835
1618836
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kerndurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Steckertyp

22.55 €

9 53 Arbeitstage 3.5 - 5.517Muffenstecker

22.55 €

9 53 Arbeitstage 5 - 917Muffenstecker

22.55 €

9 82 Arbeitstage 9 - 1117Muffenstecker

22.55 €

9 53 Arbeitstage 3.5 - 5.58Muffenstecker

22.55 €

9 53 Arbeitstage 5 - 98Muffenstecker

22.55 €

9 53 Arbeitstage 9 - 118Muffenstecker

22.55 €

9 93 Arbeitstage 3.5 - 5.58Muffenbuchse

22.55 €

9 93 Arbeitstage 5 - 98Muffenbuchse

22.55 €

9 93 Arbeitstage 9 - 118Muffenbuchse

22.55 €

9 93 Arbeitstage 3.5 - 5.517Muffenbuchse

22.55 €

9 93 Arbeitstage 5 - 917Muffenbuchse

22.55 €

9 93 Arbeitstage 9 - 1117Muffenbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung gerade Stifte IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Prüfstrom(A) Jeder Leistungskontakt: 3.6 Nennspannung 60 V/AC/DC
Farbe Silber Gehäusematerial Metall Anschluss (Komponenten) Crimp
Gewindeart Anschlussseite M17 Dichtungstyp Speedcon Typ (Sonstiges) Geschirmt

Technischer Support