Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1607653 |
1607654 |
1613286 |
1619037 |
1619038 |
1619039 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 19 | 61 Arbeitstage | 17 | Muffenbuchse | Wenden Sie sich an den Einsatz, um das Gerät zu unterstützen | |||
9.74 € | 19 | 61 Arbeitstage | 17 | Muffenbuchse | Kontakteinsatz passt | |||
15.20 € | 12 | 82 Arbeitstage | 8 | Muffenstecker | Kontakteinsatz passt | |||
9.08 € | 21 | 93 Arbeitstage | 8 | Muffenstecker | Wenden Sie sich an den Einsatz, um das Gerät zu unterstützen | |||
9.56 € | 20 | 93 Arbeitstage | 8 | Muffenbuchse | Wenden Sie sich an den Einsatz, um das Gerät zu unterstützen | |||
9.56 € | 20 | 93 Arbeitstage | 8 | Muffenbuchse | Kontakteinsatz passt |
Loading...
Verbindungsrichtung | gerade Stifte | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Prüfstrom(A) | Jeder Leistungskontakt: 3.6 | Nennspannung | 60 V/AC/DC |
Farbe | Silber | Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Gewindeart Anschlussseite | M17 | Dichtungstyp | Speedcon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften