Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1613497 |
1613896 |
1614532 |
1617799 |
1617813 |
1617830 |
1618724 |
1618725 |
1618726 |
1618756 |
1618757 |
1618758 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kerndurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.28 € | 9 | 82 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 17 | Stecker | |||
20.28 € | 9 | 53 Arbeitstage | 5 - 9 | 17 | Stecker | |||
20.28 € | 9 | 82 Arbeitstage | 9 - 11 | 17 | Stecker | |||
20.28 € | 9 | 82 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 8 | Stecker | |||
20.28 € | 9 | 53 Arbeitstage | 5 - 9 | 8 | Stecker | |||
20.28 € | 9 | 53 Arbeitstage | 9 - 11 | 8 | Stecker | |||
20.28 € | 9 | 53 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 8 | Steckdose | |||
20.28 € | 9 | 53 Arbeitstage | 5 - 9 | 8 | Steckdose | |||
20.28 € | 9 | 53 Arbeitstage | 9 - 11 | 8 | Steckdose | |||
20.28 € | 9 | 93 Arbeitstage | 3.5 - 5.5 | 17 | Steckdose | |||
20.28 € | 9 | 93 Arbeitstage | 5 - 9 | 17 | Steckdose | |||
20.28 € | 9 | 93 Arbeitstage | 9 - 11 | 17 | Steckdose |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Prüfstrom(A) | Jeder Leistungskontakt: 3.6 | Nennspannung | 60 V/AC/DC |
Farbe | Silber | Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Gewindeart Anschlussseite | M17 | Dichtungstyp | Speedcon | Typ (Sonstiges) | Geschirmt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kerndurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften