Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1619196 |
1619197 |
1619202 |
1619206 |
1619219 |
1619220 |
1619225 |
1619226 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 12 | 93 Arbeitstage | 8 | Muffenstecker | Wenden Sie sich an den Einsatz, um das Gerät zu unterstützen | |||
16.05 € | 12 | 93 Arbeitstage | 8 | Muffenbuchse | Wenden Sie sich an den Einsatz, um das Gerät zu unterstützen | |||
16.05 € | 12 | 93 Arbeitstage | 17 | Muffenstecker | Wenden Sie sich an den Einsatz, um das Gerät zu unterstützen | |||
16.05 € | 12 | 53 Arbeitstage | 17 | Muffenbuchse | Wenden Sie sich an den Einsatz, um das Gerät zu unterstützen | |||
16.47 € | 12 | 93 Arbeitstage | 8 | Muffenstecker | Kontakteinsatz passt | |||
16.47 € | 12 | 93 Arbeitstage | 8 | Muffenbuchse | Kontakteinsatz passt | |||
16.42 € | 12 | 86 Arbeitstage | 17 | Muffenstecker | Kontakteinsatz passt | |||
16.42 € | 12 | 93 Arbeitstage | 17 | Muffenbuchse | Kontakteinsatz passt |
Loading...
Verbindungsrichtung | gerade Stifte | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Prüfstrom(A) | Jeder Leistungskontakt: 3.6 | Nennspannung | 60 V/AC/DC |
Farbe | Silber | Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Gewindeart Anschlussseite | M17 | Dichtungstyp | Speedcon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften