Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1613540 |
1613541 |
1613543 |
1619034 |
1619035 |
1619036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Anzahl der Stifte | Befestigungsart | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 14 | 82 Arbeitstage | [Sonstige] vertikale Montage | 17 | M18 x 0.75 | Stecker | Frontplattenmontage | |||
22.92 € | 8 | 82 Arbeitstage | [Sonstige] vertikale Montage | 17 | M20 x 1.5/10 | Stecker | Rückwandmontage | |||
23.34 € | 8 | 82 Arbeitstage | [Gerade] Vertikal | 17 | M20 x 1.5/10 | Steckdose | Rückwandmontage | |||
24.55 € | 8 | 93 Arbeitstage | [Sonstige] vertikale Montage | 8 | M20 x 1.5/10 | Stecker | Rückwandmontage | |||
24.55 € | 8 | 93 Arbeitstage | [Gerade] Vertikal | 8 | M20 x 1.5/10 | Steckdose | Rückwandmontage | |||
12.99 € | 15 | 93 Arbeitstage | [Gerade] Vertikal | 8 | M18 x 0.75 | Steckdose | Frontplattenmontage |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Prüfstrom(A) | Jeder Leistungskontakt: 3.6 | Nennspannung | 60 V/AC/DC | Farbe | Silber |
Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Gewindeart Anschlussseite | M17 |
Dichtungstyp | Speedcon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Anzahl der Stifte
Befestigungsart
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften