M17 Kupplungsteckverbinder

M17 Kupplungsteckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607630
1607647
1619011
1619012
1619013
1619015
1619016
1619017
1624530
1624533
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kerndurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Steckertyp

21.07 €

9 61 Arbeitstage 5 - 817Stecker

21.07 €

9 61 Arbeitstage 5 - 817Steckdose

20.80 €

9 93 Arbeitstage 5 - 88Stecker

20.80 €

9 93 Arbeitstage 8 - 108Stecker

20.80 €

9 93 Arbeitstage 10 - 12.58Stecker

20.80 €

9 93 Arbeitstage 5 - 88Steckdose

20.80 €

9 93 Arbeitstage 8 - 108Steckdose

20.80 €

9 93 Arbeitstage 10 - 12.58Steckdose

20.17 €

10 82 Arbeitstage 10 - 12.517Stecker

20.17 €

10 82 Arbeitstage 10 - 12.517Steckdose

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Prüfstrom(A) Jeder Leistungskontakt: 3.6 Nennspannung 60 V/AC/DC
Farbe Silber Gehäusematerial Metall Anschluss (Komponenten) Crimp
Gewindeart Anschlussseite M17 Dichtungstyp Speedcon Typ (Sonstiges) Geschirmt

Technischer Support