M23 Kabelsteckverbinder, Stecker, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1619480
1619488
1619497
1619501
1619505
1619511
1619519
1619523
1619527
1619531
1619538
1619546
1619568
1619572
1619576
1619582
1619590
1619594
1619598
1619602
1619636
1619644
1619648
1619652
1619656
1619699
1619707
1619711
1619717
1619721
1619727
1619735
1619739
1619743
1619747
1619753
1619761
1619765
1619769
1619773
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kerndurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Prüfstrom
(A)
Nennspannung

18.32 €

10 79 Arbeitstage 10 - 14.517Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

17.64 €

11 68 Arbeitstage 10 - 14.512Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

17.79 €

11 79 Arbeitstage 10 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.06 €

11 79 Arbeitstage 10 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.06 €

11 68 Arbeitstage 10 - 14.56Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.48 €

10 54 Arbeitstage 6 - 1017Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

17.79 €

11 54 Arbeitstage 6 - 1012Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.06 €

11 54 Arbeitstage 6 - 108 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.16 €

11 54 Arbeitstage 6 - 107Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.16 €

11 54 Arbeitstage 6 - 106Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.59 €

10 54 Arbeitstage 4 - 617Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

17.79 €

11 54 Arbeitstage 4 - 612Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.06 €

11 68 Arbeitstage 4 - 68 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 4 - 67Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 4 - 66Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.59 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.517Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.06 €

11 68 Arbeitstage 3 - 14.512Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 3 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.32 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.32 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.56Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.63 €

11 68 Arbeitstage 10 - 14.517Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

15.95 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.512Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.05 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.56Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.63 €

11 68 Arbeitstage 6 - 1017Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.05 €

12 68 Arbeitstage 6 - 1012Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 6 - 108 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 6 - 107Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 6 - 106Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.74 €

11 68 Arbeitstage 4 - 617Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 4 - 612Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 4 - 68 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 4 - 67Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 4 - 66Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.90 €

11 68 Arbeitstage ----

16.32 €

12 68 Arbeitstage 3 - 14.512Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 3 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 3 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Farbe Silber Gehäusematerial Metall
Anschluss (Komponenten) Crimp Gewindeart Anschlussseite M23 Steckertyp Stecker
Dichtungstyp Speedcon Typ (Sonstiges) Geschirmt

Technischer Support