M23 Kabelsteckverbinder, Buchse, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1619481
1619489
1619498
1619502
1619506
1619512
1619520
1619524
1619528
1619532
1619539
1619547
1619569
1619573
1619577
1619583
1619591
1619595
1619599
1619603
1619637
1619645
1619649
1619653
1619657
1619700
1619708
1619714
1619718
1619722
1619728
1619736
1619740
1619744
1619748
1619754
1619762
1619766
1619770
1619774
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kerndurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Prüfstrom
(A)
Nennspannung

17.79 €

11 79 Arbeitstage 10 - 14.517Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.06 €

11 54 Arbeitstage 10 - 14.512Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

17.79 €

11 79 Arbeitstage 10 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.06 €

11 79 Arbeitstage 10 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.06 €

11 68 Arbeitstage 10 - 14.56Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.06 €

11 54 Arbeitstage 6 - 1017Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 6 - 1012Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.06 €

11 54 Arbeitstage 6 - 108 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.16 €

11 54 Arbeitstage 6 - 107Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.06 €

11 68 Arbeitstage 6 - 106Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.16 €

11 54 Arbeitstage 4 - 617Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 4 - 612Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 4 - 68 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.32 €

10 68 Arbeitstage 4 - 67Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 4 - 66Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 3 - 14.517Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.32 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.512Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

18.16 €

11 68 Arbeitstage 3 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

18.32 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

18.32 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.56Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.517Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.512Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 10 - 14.56Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 6 - 1017Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 6 - 1012Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.21 €

12 68 Arbeitstage 6 - 108 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 6 - 107Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 6 - 106Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 4 - 617Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.42 €

12 54 Arbeitstage 4 - 612Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.32 €

12 68 Arbeitstage 4 - 68 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 4 - 67Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 4 - 66Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 3 - 14.517Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DC

16.63 €

11 68 Arbeitstage ----

16.42 €

12 68 Arbeitstage 3 - 14.58 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DC

16.63 €

11 68 Arbeitstage 3 - 14.57Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

16.42 €

12 68 Arbeitstage 3 - 14.56Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Farbe Silber Gehäusematerial Metall
Anschluss (Komponenten) Crimp Gewindeart Anschlussseite M23 Steckertyp Steckdose
Dichtungstyp Speedcon Typ (Sonstiges) Geschirmt

Technischer Support