M23 Gerätesteckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607236
1607260
1607283
1607307
1607804
1607817
1607830
1607844
1607860
1607863
1607892
1607893
1619854
1619855
1619862
1619863
1619866
1619867
1619870
1619871
1619874
1619875
1619880
1619881
1619888
1619889
1619892
1619893
1619896
1619897
1619900
1619901
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsrichtung Anzahl der Stifte Prüfstrom
(A)
Nennspannung Steckertyp Typ (Sonstiges)

9.79 €

19 7 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffensteckerKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

9.69 €

19 61 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffensteckerKontakteinsatz rastet ein, Drehrichtung: Drehrichtungsumkehr

11.83 €

16 61 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenbuchseKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

9.69 €

19 61 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenbuchseKontakteinsatz rastet ein, Drehrichtung: Drehrichtungsumkehr

9.23 €

20 82 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffensteckerKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

9.17 €

20 68 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffensteckerKontakteinsatz rastet ein, Drehrichtung: Drehrichtungsumkehr

9.17 €

20 82 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenbuchseKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

9.23 €

20 82 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenbuchseKontakteinsatz rastet ein, Drehrichtung: Drehrichtungsumkehr

13.41 €

14 82 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte17Jeder Powerkontakt: 8100 V/AC/DCMuffensteckerKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

9.79 €

19 82 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte17Jeder Powerkontakt: 8100 V/AC/DCMuffensteckerKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

10.36 €

18 82 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte17Jeder Powerkontakt: 8100 V/AC/DCMuffenbuchseKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

9.79 €

19 82 Arbeitstage [Gerade] gerade Stifte17Jeder Powerkontakt: 8100 V/AC/DCMuffenbuchseKontakteinsatz schnappt, Drehrichtung: Standard

8.00 €

23 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage17Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.60 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal17Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.41 €

25 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.69 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.53 €

25 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.60 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.67 €

24 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.69 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.67 €

24 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage6Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.67 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal6Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

8.13 €

23 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage17Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.70 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal17Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.52 €

25 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage12Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.81 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.66 €

24 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.70 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.78 €

24 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.81 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

7.78 €

24 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage6Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckerGeschirmt

7.78 €

24 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal6Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckdoseGeschirmt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(Stk.) 1
Farbe Silber Gehäusematerial Metall Anschluss (Komponenten) Crimp
Gewindeart Anschlussseite M23 Dichtungstyp Speedcon

Technischer Support