M23 Gerätesteckverbinder, Flanschmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1619958
1619959
1619966
1619967
1619970
1619971
1619986
1619987
1619990
1619991
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte Prüfstrom
(A)
Nennspannung Steckertyp

8.37 €

22 68 Arbeitstage 17Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenstecker

7.95 €

23 68 Arbeitstage 17Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenbuchse

7.77 €

24 68 Arbeitstage 12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenstecker

8.06 €

23 68 Arbeitstage 12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCMuffenbuchse

7.92 €

23 68 Arbeitstage 8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCMuffenstecker

7.95 €

23 86 Arbeitstage 8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCMuffenbuchse

8.04 €

23 68 Arbeitstage 7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCMuffenstecker

8.07 €

23 68 Arbeitstage 7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCMuffenbuchse

8.04 €

23 68 Arbeitstage 6Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCMuffenstecker

8.04 €

23 68 Arbeitstage 6Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCMuffenbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung gerade Stifte IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Farbe Silber Gehäusematerial Metall
Anschluss (Komponenten) Crimp Gewindeart Anschlussseite M23 Dichtungstyp Speedcon

Technischer Support