M23 Gerätesteckverbinder, Hinterwandmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1619779
1619780
1619787
1619788
1619791
1619841
1619844
1619845
1619848
1619849
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsrichtung Anzahl der Stifte Prüfstrom
(A)
Nennspannung Steckertyp

12.04 €

16 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage17Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCStecker

11.62 €

16 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal17Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckdose

11.46 €

16 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCStecker

11.72 €

16 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal12Jeder Powerkontakt: 8150 V/AC/DCSteckdose

11.56 €

16 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCStecker

11.62 €

16 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal8 + 1Jeder Powerkontakt: 8300 V/AC/DCSteckdose

11.72 €

16 68 Arbeitstage [Sonstige] vertikale Montage7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCStecker

11.72 €

16 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal7Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckdose

11.72 €

16 68 Arbeitstage -----

11.72 €

16 68 Arbeitstage [Gerade] Vertikal6Jeder Leistungskontakt 20300 V/AC/DCSteckdose

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(Stk.) 1
Farbe Silber Gehäusematerial Metall Anschluss (Komponenten) Crimp
Gewindeart Anschlussseite M23 Dichtungstyp Speedcon

Technischer Support